Gira System 3000 Jalousiesteuerung

Gira System 3000 Jalousiesteuerung mit der Gira System Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth mit Gira E2 Rahmen in Reinweiß glänzend

Jalousien, Rollläden und Markisen einfach oder smart steuern

Mit dem Gira System 3000 können Jalousien, Rollläden und Markisen komfortabel gesteuert werden. Zugleich wird nicht nur der Lichteinfall in Wohnräumen geregelt, sondern auch das Raumklima stabilisiert und Energie gespart. Zur leichten Steuerung ohne Kraftaufwand stehen im Gira System 3000 verschiedene Aufsätze zur Auswahl: vom manuellen Bedien- oder Touchaufsatz bis zum Bluetooth-Aufsatz mit Steuerung per App. Das Besondere am Gira System 3000: Ein manueller Bedienaufsatz kann jederzeit gegen einen anderen Aufsatz zur Jalousiesteuerung aus dem System 3000 getauscht werden. So wird z. B. aus einem Schalter ein leicht bedienbares Displaygerät, mit dem automatische Fahrzeiten für elektrische Jalousien festgelegt werden können.

  • Jalousien auf- und abfahren, manuell per Schalter bzw. Touchaufsatz oder per App
  • Festlegung automatischer Fahrzeiten
  • Fahrzeiten über integrierte Astrofunktion an Sonnenauf- und Sonnenuntergang anpassbar
  • Mit eNet-Produkten kompatibel
  • Anwesenheitssimulation
  • Einzel- oder Gruppensteuerung möglich
  • Verschiedene Rahmenvarianten zur Auswahl
  • Einfache Inbetriebnahme

Die Gira System 3000 Bedienaufsätze für die Jalousiesteuerung im Detail

Die Bedienaufsätze für die Gira System 3000 Jalousiesteuerung zeichnen sich durch eine intuitive Bedienung und klare Tastenkennzeichnung aus. Verschiedene Varianten ermöglichen Bedienkomfort nach Maß, wahlweise per manuellem Bedien- oder Touchaufsatz, per Bluetooth oder per eNet Funk. Bereits die einfachsten Bedienaufsätze speichern eine individuelle Zwischenposition ab. Die Funktionen der Memory- und Displaygeräte reichen von der einfachen Zeitsteuerung bis hin zu umfangreichen Steuerungsmöglichkeiten mit der Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth. Einfache Einstellungen werden ohne Hilfsmittel direkt am Gerät vorgenommen, umfassende Programmierungen erfolgen bequem und komfortabel mit der Gira System 3000 App über das Smartphone oder Tablet.

System 3000 Touchaufsatz 1600x990 Jalousie

Gira System 3000 Touchaufsatz, Gira E2, Reinweiß glänzend

Gira System 3000 Bedienaufsatz

Gira System 3000 Bedienaufsatz

Gira System 3000 Bedienaufsatz 2-fach

Gira System 3000 Bedienaufsatz 2fach

Gira System 3000 Bedienaufsatz mit Pfeilsymbolen

Gira System 3000 Bedienaufsatz mit Pfeilsymbolen

Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory

Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory

Gira System 3000 Jalousieuhr Display

Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display

Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth

Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth

Gira System 3000 Funk Bedienaufsatz Memory

Gira System 3000 Funk Bedienaufsatz Memory

Gira eNet Funk Bedienaufsatz Memory mit Pfeilsymbolen

Gira eNet Funk Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole


Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display

Intuitive Bedienung und Programmierung

Das System erkennt eigenständig, dass das Bedienelement auf dem Einsatz für Jalousiesteuerung montiert ist. Berührungssensitive Tasten und ein kontrastreiches, beleuchtetes Display machen die Bedienung der Jalousie- und Schaltuhr Display leicht wie nie. Die Funktionen reichen von direkten manuellen Einstellungen bis hin zu automatischen Steuerungsmöglichkeiten.

Neben der manuellen Bedienung kann zur Programmierung der Fahrzeiten die aktuelle Uhrzeit per Tastendruck für alle sieben Tage übernommen werden. Alternativ kann eine individuelle Einstellung getrennt nach Wochentagen und Wochenende über das Menü erfolgen. Besonders komfortabel: Über die integrierte Astrofunktion können diese Fahrzeiten dynamisch an den Sonnenauf- und Sonnenuntergang angepasst werden. Die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch.

Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display

Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Display

  • Manuelle Steuerung von Jalousien
  • Individuelle Zwischenposition speichern
  • Zeitschaltuhr: Einfache Bedien- und Programmierbarkeit
  • Schnellprogrammierung: Speichern der aktuellen Uhrzeit als Schaltzeit
  • Sperrfunktion zur Deaktivierung der Nebenstellen- und Automatikfunktion
  • Standardzeitprogramm
  • Astrofunktion
  • Automatische Sommer-/Winterzeit
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C
  • Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s
  • Gangreserve: ca. 4 h

Einfache Bedienung via Gira System 3000 App

Vom Sofa aus bequem und bedarfsgerecht programmieren und steuern: Mit dem Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth Bedienaufsatz geht die Jalousiesteuerung in eine neue Dimension. Smartphone oder Tablet werden zur Schaltzentrale. Via Gira System 3000 App hat man auf großem Bildschirm alle Einstellungen für unterschiedliche Jalousien, Markisen und Rollläden übersichtlich im Blick und perfekt unter Kontrolle. Bereits erstellte Zeitprogramme lassen sich problemlos in weitere Bedienaufsätze kopieren. Mit dem Update v1.4 können alle bestehende Bluetooth-Aufsätze über die App geupdatet werden. Ab Herbst werden die Aufsätze automatisch über das Update verfügen. 

Sperrfunktion

Die Sperrfunktion sowie der Nachtmodus der Status LED können via App gesteuert werden.

Betroffene System 3000 Aufsätze

Zeitschaltpunkte einzeln aktivierbar

Bisher konnten Zeitschaltuhren nur gemeinsam aktiviert und deaktiviert werden, das ist nun für jede Zeitschaltuhr separat möglich. Zum Beispiel können temporäre Simulationen während der Urlaubzeit festgelegt werden.

Betroffene System 3000 Aufsätze

Anwesenheits-
simulation

Die Anwesenheitssimulation ist jetzt auch über die Zeitschaltuhren möglich und nicht mehr nur manuell über die App aktivier- und deaktivierbar. 

Betroffene System 3000 Aufsätze

Astrofunktion

Mit der Erweiterung der Atsrofunktion sind auch individuelle Auswertungen von Sonnenauf- und -untergang möglich sowie die Einstellung der Definition des frühesten und spätesten Schaltpunktes.

Betroffene System 3000 Aufsätze

Ruf- & Signalfunktion

Die Ruf- und Signalfunktion dient zur Unterstützung von hilfebedürftigen Personen im privaten Wohnumfeld und zur bewussten Erzeugung von Aufmerksamkeit.

Betroffene System 3000 Aufsätze

DALI Tuneable White Steuerung

Die Einstellung der Farbtemperatur ist neben den manuellen Aufsätzen nun auch mit den BT Aufsätzen möglich.

Betroffene System 3000 Aufsätze

Steuerung der Farbtemperatur

Dank des Dali Steuereinsatzes ist es dem Anwender möglich, die Farbtemperatur zwischen kalt und warmweißem Licht nach seinen individuellen Wünschen über die App anzupassen.

Betroffene System 3000 Aufsätze

Lichtsteuerung

Licht ein- und ausschalten oder auf exakt den gewünschten Wert dimmen: Mit der Gira System 3000 App lässt sich die Beleuchtung mit maximaler Flexibilität steuern. 

Betroffene System 3000 Aufsätze

Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth - mittig kleiner

Gira System 3000 Jalousie- und Schaltuhr Bluetooth

  • Manuelle Steuerung von Jalousien
  • Individuelle Zwischenposition speichern
  • Zeitschaltuhr: Einfach Bedien- und Programmierbarkeit
  • Bis zu 40 individuelle Zeitschaltpunkte
  • Sperrfunktion zur Deaktivierung der Nebenstellen- und
    Automatikfunktion
  • Einfaches Kopieren von Einstellungen auf weitere Steuerungen

  • Astrofunktion
  • Automatische Sommer-/Winterzeit
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C
  • Ganggenauigkeit pro Monat: ± 10 s
  • Gangreserve: ca. 4 h

Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth

  • Manuelle Steuerung von Jalousien noch zielsicherer
  • Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch den Installations-Assistenten
  • Bedienung und Zeitsteuerung via Bluetooth mit dem Mobile Device

  • Bluetooth Schnittstelle zum System 3000 Helligkeits- und Temperatursensor BT
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C

Funktionen des Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth

Gira System 3000 Funktionsübersicht Slider
Gira System 3000 Funktionsübersicht Slider
Gira System 3000 Funktionsübersicht Slider
Gira System 3000 Funktionsübersicht Slider
Gira System 3000 Funktionsübersicht Slider
Gira System 3000 Funktionsübersicht Slider

Weitere Bedienaufsätze

Gira System 3000 Bedienaufsatz zur Jalousiesteuerung

Gira System 3000
Bedienaufsatz

Der zuverlässige Standard-Bedienaufsatz für die manuelle Steuerung von Jalousien, Rollläden und Markisen. Schon dieses Gerät kann eine individuelle Zwischenposition abspeichern: Für gezielten Sicht- und Sonnenschutz kann die Jalousie auf jede Position herauf- oder herabfahren.

  • Manuelle Steuerung von Jalousien
  • Individuelle Zwischenposition speichern
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C
Gira System 3000 Bedienaufsatz mit Pfeilsymbolen zur Jalousiesteuerung

Gira System 3000
Bedienaufsatz Pfeilsymbole

Mit den Pfeilsymbolen wird die Funktion dieses Bedienaufsatzes direkt offensichtlich. Auch dieses Gerät erlaubt es, eine individuelle Zwischenposition zu speichern.

  • Manuelle Steuerung von Jalousien
  • Individuelle Zwischenposition speichern
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C

Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory

Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory

Der Gira System 3000 Bedienaufsatz Memory kann nicht nur eine individuelle Zwischenposition speichern, sondern auch je eine Zeit für das Herauf- und Herabfahren. Ist der Memorybetrieb aktiviert, wird dies im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt.

Im Nachtmodus leuchten Status- und Funktions-LED nicht dauerhaft – so bleibt der Schlaf unbehelligt.

  • Sperrfunktion zur Deaktivierung der Nebenstellenbedienung
  • Nachtmodus: Status- und Funktions-LED leuchten nicht
    dauerhaft
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C
  • Manuelle Steuerung von Jalousien
  • Individuelle Zwischenposition speichern
  • Speicherung Auf- und Abfahrzeit
  • Wiederholung im 24-Stunden-Rhythmus bei Aktivierung des Memorybetriebes

System 3000 Touchdimmer 888x600

Gira System 3000 Touchaufsatz

Der Gira System 3000 Touchaufsatz überzeugt mit zeitlos modernem Design und komfortabler digitaler Bedienoberfläche. Die Jalousiesteuerung erfolgt intuitiv über drei berührungsempfindliche Touchflächen sowie eine Sliderfläche. Mit der Memoryfunktion ist eine Zwischenposition speicherbar.

  • Einfache Höhenverstellung durch einmaliges Tippen oder Wischen
  • Fahrtzeit, Lamellenumstellzeit und Endpositionen bei der Inbetriebnahme einstellbar
  • LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Behangposition
  • Permanente oder zeitweise Statusanzeige
  • Modernes Design und flach wie ein Taster
  • Umgebungstemperatur: –5 °C bis +45 °C

Gira System 3000 und Gira eNet Funk Bedienaufsatz Memory

Gira System 3000 eNet Funk
Bedienaufsatz Memory


Gira System 3000 und Gira eNet Funk Bedienaufsatz Memory mit Pfeilsymbolen

Gira System 3000 eNet Funk
Bedienaufsatz Memory
mit Pfeilsymbolen

Vorhandene Gira System 3000 Aufsätze können einfach gegen einen Gira eNet Funk Bedienaufsatz ausgetauscht werden oder direkt auf System 3000 Unterputzeinsätze gesetzt werden. In Kombination mit dem eNet Funk Wandsender kann so eine zusätzliche Schaltstelle im Raum ergänzt werden. Für noch mehr Komfort kann der eNet Funk Bedienaufsatz auch mit dem Gira eNet Server genutzt werden, um die Steuerung auch per Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung zu ermöglichen.

  • Betrieb auf Jalousie-Einsatz
  • Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B.
    Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftern
  • Speichern einer Auf- und Abfahrtzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt.
  • Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb
  • Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft
  • Statusanzeige mit LED
  • In Verbindung mit dem eNet Server ist eine Steuerung auch per Smartphone, Tablet oder Sprachsteuerung möglich
  • Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). Mit dem eNet Server ab Version 2.2 einstellbar (abhängig vom Einsatz)
  • Umgebungstemperatur: −5 °C bis +45 °C

Unterputzeinsätze

Ein Baukastensystem aus Leistungseinsätzen und Bedienaufsätzen bietet größtmöglichen Handlungsspielraum bei der Realisierung von Funktionen. Manuelle Bedienung mit einem Steuertaster sind ebenso möglich wie eine elektronische Zeitsteuerung. Auch Zentralfunktionen, z.B. durch einen Windsensor oder einen Master-Taster, können über die Nebenstelleneingänge umgesetzt werden.

Jalousiesteuereinsätze

Gira System 3000 Jalousiesteuereinsatz ohne Nebenstelleneingang

Gira System 3000
Jalousiesteuereinsatz
ohne Nebenstelleneingang

Der Gira System 3000 Jalousiesteuereinsatz ohne Nebenstelleneingang ist die Kommandozentrale zum Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen.
Angesteuert werden können Motoren mit einer Anschlussleistung bis 700 W.

Produktdetails:

  • Einbautiefe: 24 mm
  • Nennspannung: AC 230 V ~
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Umgebungstemperatur: −5 bis +45 °C
  • Kontaktart: μ-Kontakt
  • Standby-Leistung: Aufsatzabhängig 0,2 bis 0,5 W
  • Anschlussleistung Motoren: 700 W
  • Anschluss: Ein- und feindrähtig mit und ohne Aderendhülse 0,5 bis 4,0 mm² oder 2 × 2,5 mm²
Gira System 3000 Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang

Gira System 3000
Jalousiesteuereinsatz
mit Nebenstelleneingang

Der Gira System 3000 Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang ermöglicht die Einbindung in Gruppen oder Zentralsteuerungen, so dass mehrere Jalousien gleichzeitig mit einem Schalter bedient werden können. Auch eine automatische Verriegelung bei Windalarm durch einen angeschlossenen Windsensor ist über den Nebenstelleneingang möglich.

Produktdetails:

  • Einbautiefe: 24 mm
  • Nennspannung: AC 230 V
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Umgebungstemperatur: -5 bis +45 °C
  • Kontaktart: μ-Kontakt
  • Standby-Leistung: Aufsatzabhängig 0,2 bis 0,5 W
  • Anschlussleistung Motoren: 700 W
  • Anschluss: Ein- und feindrähtig mit und ohne Aderendhülse 0,5 bis 4,0 mm² oder 2 × 2,5 mm²
  • Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen
  • Windalarm-Verriegelung über den Nebenstelleneingang

Gira System 3000 Produkt-Konfigurator: Passende Ein- und Aufsätze für Ihr Projekt wählen.

Auch das Gira System 3000 ist in Sachen Funktion und Leistung permanent gewachsen. Mit dem neuen System 3000 Produkt-Konfigurator erleichtern wir Ihnen den Überblick über die Funktionen und Möglichkeiten des Systems. Nutzen Sie den Konfigurator, um die passenden Ein- und Aufsätze für Ihr Projekt zu finden und leiten Sie diese direkt an eine Stückliste im Gira Onlinekatalog oder den Warenkorb Ihres Großhandels weiter.

Jetzt konfigurieren


Einfache und flexible Installation

Das Gira System 3000 verfügt über viele praktische Features für eine vereinfachte Installation und Inbetriebnahme. Mit einer extraflachen Einbautiefe von nur 24 Millimeter lassen die neuen Einsätze nun mehr Raum in der Unterputz-Dose und bieten so mehr Flexibilität beim Verdrahten. Versenkte Montagekrallen ermöglichen eine einfachere Installation und sorgen für mehr Sicherheit. Die Inbetriebnahme der angeschlossenen Verbraucher lässt sich mittels eines Testtasters zur Funktionskontrolle ohne Bedienaufsatz ausführen. Je nach Bedienaufsatz beträgt die Grundleistung nur 0,2 W bis 0,5 W.

Über den Link können die entsprechenden Bedienungs- und Montageanleitungen schnell und praktisch downgeloaded werden.

Installationsschritte

Funktionen des Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth

Dank der versenkten Montagekrallen können die Unterputzeinsätze ganz einfach in die Unterputz-​Dose montiert werden. Mit nur 24 mm Einbautiefe lassen sie viel Raum in der Unterputz-​Dose und bieten so mehr Flexibilität beim Verdrahten.

Funktionen des Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth

Der gewählte Rahmen wird auf den Unterputzeinsatz montiert, anschließend wird der Bedienaufsatz eingesetzt.

Funktionen des Gira System 3000 Bedienaufsatz Bluetooth

Rahmen und Bedienaufsatz bilden ein harmonisches Gesamtbild an der Wand. Das Gira Design-​System mit zehn Schalterprogrammen und über 75 Rahmenvarianten eröffnet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

Downloads

Gebrauchsanleitungen

Jalousiesteuereinsatz ohne Nebenstelleneingang

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5415 00

PDF, 804,8 KB

Download


Jalousiesteuereinsatz ohne Nebenstelleneingang

Gebrauchsanleitung, ab Index I01.

Bestell-Nr 5415 00

PDF, 291,0 KB

Download


Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5414 00

PDF, 1,3 MB

Download


Jalousiesteuereinsatz mit Nebenstelleneingang

Gebrauchsanleitung, ab Index I01.

Bestell-Nr 5414 00

PDF, 621,1 KB

Download


System 3000 Jalousiesteuerung, Zentralsteuerung plus Windalarm

Anschlussplan Zentralsteuerung plus Windsensor

Bestell-Nr 5414 00

PDF, 97,6 KB

Download


Nebenstelleneinsatz 2-Draht

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5408 00

PDF, 353,8 KB

Download


Nebenstelleneinsatz 3-Draht

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5409 00

PDF, 698,9 KB

Download


Nebenstelleneinsatz für Universal-LED-Drehdimmeinsatz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 2389 00

PDF, 586,0 KB

Download


Bedienaufsatz Memory

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5363 ..

PDF, 173,6 KB

Download


Jalousie- und Schaltuhr Display

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5366 ..

PDF, 365,6 KB

Download


Jalousie- und Schaltuhr BT, Bedienaufsatz BT

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5367 .., 5381 .., 5368 .., 5382 ..

PDF, 586,2 KB

Download


Gira Bluetooth App

Gebrauchsanleitung.

PDF, 1,4 MB

Download


Funk Bedienaufsatz Memory, Funk Bedienaufsatz

Gebrauchsanleitung.

Bestell-Nr 5492 .., 5493 .., 5494 .., 5495 ..

PDF, 459,5 KB

Download

Montageanleitungen

alternative Wippen

Montageanleitung.

Bestell-Nr 5369 .., 5370 .., 5371 .., 5372 .., 5386 .., 5387 .., 5388 .., 5389 ..

PDF, 3,0 MB

Download

Broschüren

Gira Smart Home

Bestell-Nr 18124 10

PDF, 1,9 MB

Download


Gira – Flexible Gebäudetechnik

Smart bauen und modernisieren.

Bestell-Nr 18145 10

PDF, 3,6 MB

Download

Zertifikate

System 3000 Jalousie- und Schaltuhr BT Pfeilsymbole

EU-Konformitätserklärung

Bestell-Nr 5367 ..

PDF, 201,6 KB

Download


eNet Funk Bedienaufsatz Memory Pfeilsymbole

EU-Konformitätserklärung

Bestell-Nr 5492 ..

PDF, 970,6 KB

Download


eNet Funk Bedienaufsatz Memory

EU-Konformitätserklärung

Bestell-Nr 5493 ..

PDF, 75,3 KB

Download

Fibeln / Systemgrundlagen

Gira System 3000

Systemgrundlagen

Bestell-Nr 1872 20

PDF, 3,3 MB

Download

Jalousiesteuerung Features Bedienaufsätze Unterputzeinsätze Produkt-Konfigurator Installation Downloads